TRAYCONTROL® 300 TP grijs 3 x 2 x 0,14 mm² (26 AWG)

TRAYCONTROL® 300 TP grijs 3 x 2 x 0,14 mm² (26 AWG) Artikelnr. 62796
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
62796
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 300 TP grijs 3 x 2 x 0,14 mm² (26 AWG)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,5
Cu factor per km
8,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
30,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892086700
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible