TRAYCONTROL® 300 TP grijs 24 x 2 x 0,34 mm² (22 AWG) Artikelnr. 61973
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
61973
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 300 TP grijs 24 x 2 x 0,34 mm² (22 AWG)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
22,7
Cu factor per km
157,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
359,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892086427
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible