TRAYCONTROL® 300 TP grijs 20 x 2 x 0,34 mm² (22 AWG) Artikelnr. 61971
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
61971
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 300 TP grijs 20 x 2 x 0,34 mm² (22 AWG)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
19,6
Cu factor per km
131,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
291,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892086403
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible