![TRAYCONTROL® 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62625_1520x1160.jpg)
![TRAYCONTROL® 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62625_1520x1160.jpg)
TRAYCONTROL® 300 grijs 2 x 18 AWG (0,963 mm²)
Artikelnr. 62685
Itemdetails TRAYCONTROL® 300 grijs 2 x 18 AWG (0,963 mm²)
- Artikelnr.
- 62685
- Artikel omschrijving
- TRAYCONTROL® 300 grijs 2 x 18 AWG (0,963 mm²)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,4
- Cu-gewicht kg/km
- 18,5
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 61,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892085734
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TRAYCONTROL® 300 grijs 2 x 18 AWG (0,963 mm²)
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details TRAYCONTROL® 300 grijs 2 x 18 AWG (0,963 mm²)
Kabelopbouw
- Mantel kleur: grijs