TRAYCONTROL® 300-C grijs 25 x 24 AWG (0,241 mm²) Artikelnr. 62742
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
62742
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 300-C grijs 25 x 24 AWG (0,241 mm²)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,6
Cu-gewicht kg/km
77,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
128,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892094989
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: grijs

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible