TRAYCONTROL® 300-C grijs 2 x 24 AWG (0,241 mm²) Artikelnr. 62734
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
62734
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 300-C grijs 2 x 24 AWG (0,241 mm²)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,7
Cu factor per km
15,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
30,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892094903
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible