TRAGO zwart 20 G 1 mm² Artikelnr. 25087
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25087
Artikel omschrijving
TRAGO zwart 20 G 1 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
21,6
Maximale ophanglengte in meter
70
Cu-gewicht kg/km
192,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
490,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892168529
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible