TOPGEBER® 512 PUR - B+R groen (3x2x0,25) mm² Artikelnr. 707403
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • DESINA-conform product
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • geschikt voor sleepkettingen
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
707403
Artikel omschrijving
TOPGEBER® 512 PUR - B+R groen (3x2x0,25) mm²
Mantel kleur
groen
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,5
Cu factor per km
31,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
60,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892148873
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Details

Kabelopbouw

      • null

Eigenschappen

      • null

Tests

      • null

Notities

      • null

Toepassing

      • null

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible