![TOPFLEX®-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22800_PF_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22800_PF_1520x1160.jpg)
TOPFLEX®-PVC grijs (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
Artikelnr. 22846
Itemdetails TOPFLEX®-PVC grijs (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
- Artikelnr.
- 22846
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX®-PVC grijs (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,2
- Cu-gewicht kg/km
- 59,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 86,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892151651
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX®-PVC grijs (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details TOPFLEX®-PVC grijs (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: grijs