TOPFLEX®-PVC grijs (4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5) mm² Artikelnr. 22806
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
22806
Artikel omschrijving
TOPFLEX®-PVC grijs (4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5) mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,5
Cu-gewicht kg/km
68,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
111,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892151699
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: grijs

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible