TOPFLEX® 650 VFD zwart 4 x AWG 14 + 2 x AWG 14 Artikelnr. 63138
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
63138
Artikel omschrijving
TOPFLEX® 650 VFD zwart 4 x AWG 14 + 2 x AWG 14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
17
Cu factor per km
159,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
394,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892147456
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible