![TOPFLEX® 600-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22860_PF_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX® 600-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22860_PF_1520x1160.jpg)
TOPFLEX® 600-PVC grijs 4 G 2,5 mm²
Artikelnr. 22861
- grotendeels oliebestendig
Itemdetails TOPFLEX® 600-PVC grijs 4 G 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 22861
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX® 600-PVC grijs 4 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,2
- Cu-gewicht kg/km
- 96,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 220,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892151194
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX® 600-PVC grijs 4 G 2,5 mm²
PVC motor voedingskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details TOPFLEX® 600-PVC grijs 4 G 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- G = met GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- Gebruikt als voedingslijn voor elektronisch gestuurde servomotoren en voor aansluiting op DNC-motoren. De kabel is geschikt voor vaste en flexibele installatie met gemiddelde mechanische belastingen, in droge, vochtige en natte ruimtes.