![TOPFLEX® 302-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M700231_PF_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX® 302-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M700231_PF_1520x1160.jpg)
TOPFLEX® 302-UL zwart 1 x 35 mm²
Artikelnr. 701353
Itemdetails TOPFLEX® 302-UL zwart 1 x 35 mm²
- Artikelnr.
- 701353
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX® 302-UL zwart 1 x 35 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 14,1
- Cu-gewicht kg/km
- 336,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 400,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892173189
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX® 302-UL zwart 1 x 35 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |