THERMFLEX® 180 EWKF zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 75001
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Siliconen kabel
  • temperatuurbestendig
  • verhoogde mechanische sterkte

Itemdetails

Artikelnr.
75001
Artikel omschrijving
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 3 G 1,5 mm²
AWG (ca.)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu-gewicht kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
98,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892159817
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Siliconen stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +180°C
vast -60°C tot +180°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

  • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
  • Aderisolatie : siliconen
  • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
  • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
  • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
  • x = zonder GN/GE ader
  • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
  • Buitenmantel: speciale siliconen
  • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
  • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

  • bestand tegen: ozon, zuurstof, weersinvloeden, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
  • slijtvast, kerfbestendig, scheurvast
  • De kabels met EWKF-kwaliteit (Einreiß-, Weiterreiß- en KerbFestigkeit, wat scheur-, scheurvoortplantings- en inkepingbestendigheid betekent) bieden een hogere mechanische veerkracht, verhoogde slijtvastheid en langere levensduur dan conventionele siliconenkabels.
  • voor gebruik buitenshuis
  • halogeenvrij
  • hoog vlampunt
  • laat een isolerende laag SiO2 achter bij blootstelling aan vlammen
  • geen significante veranderingen in diëlektrische sterkte en isolatieweerstand, zelfs bij hogere temperaturen

Tests

  • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • certificeringen en goedkeuringen:
  • EAC

Notities

  • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
  • voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten

Toepassing

  • Halogeenvrije siliconenkabel voor toepassingen die een verhoogde mechanische sterkte en een hogere temperatuurbestendigheid vereisen. Geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Ideaal voor gebruik in airconditioning- en verwarmingssystemen, in sauna's en zonnebanken, in gieterijen, in staal-, cement- en keramische fabrieken, evenals in ovens en verlichtingsarmaturen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible