THERMFLEX® 180 EWKF-C zwart 20 G 1,5 mm²
Artikelnr. 79818
- Siliconen kabel
- temperatuurbestendig
- verhoogde mechanische sterkte
- EMC-voorkeur type
Itemdetails THERMFLEX® 180 EWKF-C zwart 20 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 79818
- Artikel omschrijving
- THERMFLEX® 180 EWKF-C zwart 20 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 21,4
- Cu-gewicht kg/km
- 405,1
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 766,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892159589
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens THERMFLEX® 180 EWKF-C zwart 20 G 1,5 mm²
Siliconen stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +180°C vast -60°C tot +180°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details THERMFLEX® 180 EWKF-C zwart 20 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : siliconen
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: siliconen
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Folieverpakking
-
- Buitenmantel: speciale siliconen
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: ozon, zuurstof, weersinvloeden, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
-
- slijtvast, kerfbestendig, scheurvast
-
- De kabels met EWKF-kwaliteit (Einreiß-, Weiterreiß- en KerbFestigkeit, wat scheur-, scheurvoortplantings- en inkepingbestendigheid betekent) bieden een hogere mechanische veerkracht, verhoogde slijtvastheid en langere levensduur dan conventionele siliconenkabels.
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- halogeenvrij
-
- hoog vlampunt
-
- laat een isolerende laag SiO2 achter bij blootstelling aan vlammen
-
- geen significante veranderingen in diëlektrische sterkte en isolatieweerstand, zelfs bij hogere temperaturen
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten
Toepassing
-
Halogeenvrije siliconenkabel voor toepassingen die een verhoogde mechanische sterkte en een hogere temperatuurbestendigheid vereisen. Geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Ideaal voor gebruik in airconditioning- en verwarmingssystemen, sauna's en zonnebanken, gieterijen, staal-, cement- en keramische fabrieken, evenals in ovens en verlichtingsarmaturen. Door de hoge afschermingsdichtheid wordt een storingsvrije signaal- en pulstransmissie gegarandeerd. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen vlechtwerk aan.