THERMFLEX® 180 EWKF-C zwart 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 79806
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Siliconen kabel
  • temperatuurbestendig
  • verhoogde mechanische sterkte
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
79806
Artikel omschrijving
THERMFLEX® 180 EWKF-C zwart 4 G 0,75 mm²
AWG (ca.)
19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,5
Cu-gewicht kg/km
86,7
Gewicht kg/km (ongeveer)
160,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892159466
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Siliconen stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +180°C
vast -60°C tot +180°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : siliconen
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Binnenmantel: siliconen
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Folieverpakking
      • Buitenmantel: speciale siliconen
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: ozon, zuurstof, weersinvloeden, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
      • slijtvast, kerfbestendig, scheurvast
      • De kabels met EWKF-kwaliteit (Einreiß-, Weiterreiß- en KerbFestigkeit, wat scheur-, scheurvoortplantings- en inkepingbestendigheid betekent) bieden een hogere mechanische veerkracht, verhoogde slijtvastheid en langere levensduur dan conventionele siliconenkabels.
      • voor gebruik buitenshuis
      • halogeenvrij
      • hoog vlampunt
      • laat een isolerende laag SiO2 achter bij blootstelling aan vlammen
      • geen significante veranderingen in diëlektrische sterkte en isolatieweerstand, zelfs bij hogere temperaturen

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten

Toepassing

    Halogeenvrije siliconenkabel voor toepassingen die een verhoogde mechanische sterkte en een hogere temperatuurbestendigheid vereisen. Geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Ideaal voor gebruik in airconditioning- en verwarmingssystemen, sauna's en zonnebanken, gieterijen, staal-, cement- en keramische fabrieken, evenals in ovens en verlichtingsarmaturen. Door de hoge afschermingsdichtheid wordt een storingsvrije signaal- en pulstransmissie gegarandeerd. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen vlechtwerk aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible