![SY-JZ / SY-OZ PVC control and connection cable, 300/500 V, number coded, armoured](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M12001_PF_1520x1160.jpg)
![SY-JZ / SY-OZ PVC control and connection cable, 300/500 V, number coded, armoured](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M12001_PF_1520x1160.jpg)
SY-JZ transparant 3 G 1 mm²
Artikelnr. 12036
- grotendeels oliebestendig
- transparante buitenmantel
- met PVC-binnenmantel
- gegalvaniseerd staaldraadvlechtwerk ter bescherming tegen mechanische beschadigingen
- veelzijdig gebruik in vele industrieën, met name in de machine- en installatiebouw
Itemdetails SY-JZ transparant 3 G 1 mm²
- Artikelnr.
- 12036
- Artikel omschrijving
- SY-JZ transparant 3 G 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9
- Cu-gewicht kg/km
- 28,8
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 132,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892034466
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SY-JZ transparant 3 G 1 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 20x Buiten-Ø vast 6x Buiten-Ø |
Details SY-JZ transparant 3 G 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: PVC
-
- Staaldraad gevlochten, gegalvaniseerd
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: transparant
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- VDE-Reg.-Nr. 7032, geldig voor temperatuurbereik tot +70°C
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- cleanroom kwalificatie getest op analoge types; gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
Toepassing
-
- Gebruikt als verbindings- en besturingskabel voor flexibele toepassingen met gemiddelde mechanische belasting, vrije beweging zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes. Niet geschikt voor buitengebruik in machinegereedschappen, installatiebouw en datatechnologie. Door de dichte vlechting is de kabel goed beschermd tegen mechanische schade. De galvanisatie van de vlechting voorkomt corrosie en garandeert een verbeterde soldeerbaarheid van de vlechting.