SUPERTRONIC®-310-PVC grijs 14 x 0,25 mm² Artikelnr. 49903
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
49903
Artikel omschrijving
SUPERTRONIC®-310-PVC grijs 14 x 0,25 mm²
AWG (ca.)
24
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,1
Cu factor per km
35,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
109,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892127441
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC kabelrups kabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 300 V
Testspanning kern/kern 1.500 V
Onderbrekingsspanning 3.000 V
Minimale buigradius flexibel 5x Buiten-Ø
vast 3x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig, unilay met korte slaglengte
      • Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.183 (semirigid)
      • Aderisolatie volgens DIN 47100, kleurgecodeerd
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Vlieswikkeling
      • Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5), UL-Std. 1581
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie
      • lage adhesie
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
      • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

      • Deze kabels worden gebruikt als zeer flexibele PVC-drag chain-kabels, geschikt voor frequente en snelle til- en buigbelastingen in machine- en gereedschapsbouw, robotica en permanent bewegende machineonderdelen. Een lange levensduur garandeert betrouwbare werking en hoge efficiëntie. Ze zijn speciaal ontworpen voor de exportgerichte machinebouwsector, met name voor de Verenigde Staten en Canada.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible