![SUPERTRONIC®- 310-C-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M49920_PF_1520x1160.jpg)
![SUPERTRONIC®- 310-C-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M49920_PF_1520x1160.jpg)
SUPERTRONIC®- 310-C-PVC grijs 10 x 0,25 mm²
Artikelnr. 49936
- Drag Chain Compatible Data Cable
- oil resistant
- EMC-preferred type
Itemdetails SUPERTRONIC®- 310-C-PVC grijs 10 x 0,25 mm²
- Artikelnr.
- 49936
- Artikel omschrijving
- SUPERTRONIC®- 310-C-PVC grijs 10 x 0,25 mm²
- AWG (ca.)
- 24
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,4
- Cu-gewicht kg/km
- 53,9
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 114,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892130564
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SUPERTRONIC®- 310-C-PVC grijs 10 x 0,25 mm²
PVC kabelrups kabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Testspanning kern/schild | 1.000 V |
Onderbrekingsspanning | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details SUPERTRONIC®- 310-C-PVC grijs 10 x 0,25 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig, unilay met korte slaglengte
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.183 (semirigid)
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100, kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling over elke strenglaag
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5), UL-Std. 1581
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
-
- lage adhesie
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
Deze kabels worden gebruikt als zeer flexibele PVC-drag chain-kabels, geschikt voor frequente en snelle til- en buigbelastingen in machine- en gereedschapsbouw, robotica en permanent bewegende machineonderdelen. Een lange levensduur garandeert betrouwbare werking en hoge efficiëntie. De koperen afscherming beschermt effectief tegen interne en externe interferentie. Ze zijn speciaal ontworpen voor de exportgerichte machinebouwsector, met name voor de Verenigde Staten en Canada. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen mantel aan.