Vernikkelde zeskantige messing wartel STV PG 42 SZ 57

Vernikkelde zeskantige messing wartel STV PG 42 SZ 57 Artikelnr. 90557

Itemdetails

Artikelnr.
90557
Artikel omschrijving
Vernikkelde zeskantige messing wartel STV PG 42 SZ 57
Type draad
PG
Maat
PG 42
Kabel-Ø van / tot mm
30,0 - 39,0
Schroefdraadlengte mm
10,0
Sleutelmaat mm
57
Stuk per verpakkingseenheid
10
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892369445
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Vernikkelde zeskantige messing wartel volgens DIN 46320
Temperatuurbereik -30°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: snijdbare afdichtingsring, Natuurlijk rubber (NR)
      • Drukringen: Gegalvaniseerd staal
      • met insnijdbare afdichtingsring

Eigenschappen

      • bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde materialen in de behuizing

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Beschermingsklasse IP65 met een extra O-ring gemonteerd op de draad.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible