![STV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90090_TZ_1520x1160.jpg)
![STV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90090_TZ_1520x1160.jpg)
Vernikkelde zeskantige messing wartel STV PG 29 SZ 40
Artikelnr. 90555
Itemdetails Vernikkelde zeskantige messing wartel STV PG 29 SZ 40
- Artikelnr.
- 90555
- Artikel omschrijving
- Vernikkelde zeskantige messing wartel STV PG 29 SZ 40
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 29
- Kabel-Ø van / tot mm
- 18,0 - 27,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 40
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892369421
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Vernikkelde zeskantige messing wartel STV PG 29 SZ 40
Vernikkelde zeskantige messing wartel volgens DIN 46320 | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +80°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details Vernikkelde zeskantige messing wartel STV PG 29 SZ 40
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: snijdbare afdichtingsring, Natuurlijk rubber (NR)
-
- Drukringen: Gegalvaniseerd staal
-
- met insnijdbare afdichtingsring
Eigenschappen
-
- bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde materialen in de behuizing
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Beschermingsklasse IP65 met een extra O-ring gemonteerd op de draad.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Vernikkelde zeskantige messing wartel STV PG 29 SZ 40
Accessoires
Producten die bij dit product passen