![STS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98098_TZ_1520x1160.jpg)
![STS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98098_TZ_1520x1160.jpg)
Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 21 (CD 17,0 - 19,0 mm²)
Artikelnr. 90545
Itemdetails Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 21 (CD 17,0 - 19,0 mm²)
- Artikelnr.
- 90545
- Artikel omschrijving
- Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 21 (CD 17,0 - 19,0 mm²)
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 21
- Kabel-Ø van / tot mm
- 17,0 - 19,0
- Schroefdraadlengte mm
- 7,0
- Sleutelmaat mm
- 30 / 28
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892369223
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 21 (CD 17,0 - 19,0 mm²)
Vernikkelde zeskantige messing wartel volgens DIN 46320 | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +60°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 21 (CD 17,0 - 19,0 mm²)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)
-
- Drukringen: Gegalvaniseerd staal
Eigenschappen
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Test standard EN 62444
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring gemonteerd op het schroefdraad.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 21 (CD 17,0 - 19,0 mm²)
Accessoires
Producten die bij dit product passen