PA kunststof platte kabelwartel STK-F M40 x 1,5

PA kunststof platte kabelwartel STK-F M40 x 1,5 Artikelnr. 905067
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
905067
Artikel omschrijving
PA kunststof platte kabelwartel STK-F M40 x 1,5
Type draad
metrisch
Maat
M40 x 1,5
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kabeldikte van / tot mm
4,0 - 11,0
Kabelbreedte van / tot mm
11,0 - 27,0
Schroefdraadlengte mm
11,0
Sleutelmaat mm
42
Stuk per verpakkingseenheid
20
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892369094
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PA kunststof platte kabelwartel
Temperatuurbereik -30°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)
      • Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
      • Drukringen: Gegalvaniseerd staal

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Beschermingsklasse IP65 met een extra O-ring op het externe schroefdraad.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible