RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 2 x 2 x 1 mm² Artikelnr. 34575
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34575
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 2 x 2 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
12581357
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
126,0
Cu-gewicht kg/km
61,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892297748
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible