RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 35213
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
35213
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 2 x 2,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12568101
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,3
Gewicht kg/km (ongeveer)
98,0
Cu-gewicht kg/km
48,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892297045
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible