RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 3 V 0,5 mm² Artikelnr. 11005969
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11005969
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 3 V 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12584137
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
35,8
Cu factor per km
14,4
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892297366
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible