RADOX® GKW-LW 600V MM S zwart 2 x 3 x 0,5 mm² Artikelnr. 11006465
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006465
Artikel omschrijving
RADOX® GKW-LW 600V MM S zwart 2 x 3 x 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12581433
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
100,0
Cu-gewicht kg/km
46,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892293177
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible