RADOX® GKW-LW 600V MM S zwart 5 x (2 x 0,75) mm² Artikelnr. 11006437
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006437
Artikel omschrijving
RADOX® GKW-LW 600V MM S zwart 5 x (2 x 0,75) mm²
OEM Art.-Nr.
12560882
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
295,0
Cu factor per km
174,5
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892292903
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible