RADOX® EN 50306-4 3E 300V MM S zwart 3 x 1 mm² Artikelnr. 11006639
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006639
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-4 3E 300V MM S zwart 3 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
12586112
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
85,0
Cu-gewicht kg/km
38,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892295621
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible