RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 3 x 1 mm² Artikelnr. 11006533
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006533
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 3 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
85006857
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,3
Gewicht kg/km (ongeveer)
53,0
Cu factor per km
28,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892294006
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible