RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 4 G 4 mm² Artikelnr. 35307
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
35307
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 4 G 4 mm²
OEM Art.-Nr.
12586187
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
290,0
Cu-gewicht kg/km
153,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892294419
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible