RADOX® 3 GKW 600V XM zwart 4 V 4 mm² Artikelnr. 11006173
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006173
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 600V XM zwart 4 V 4 mm²
OEM Art.-Nr.
12565993
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
288,0
Cu-gewicht kg/km
153,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892287985
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible