RADOX® 3 GKW 600V XM zwart 5 x 1 mm² Artikelnr. 11006143
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006143
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 600V XM zwart 5 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
12561193
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,2
Gewicht kg/km (ongeveer)
135,0
Cu-gewicht kg/km
48,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892287688
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible