RADOX® 3 GKW 600V XM zwart 3 x 1 mm² Artikelnr. 11006142
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006142
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 600V XM zwart 3 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
12561191
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
857,0
Cu-gewicht kg/km
28,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892287671
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible