RADOX® 3 GKW 300V MM FR RW zwart 6 x 1,5 mm² Artikelnr. 11006308
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006308
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 300V MM FR RW zwart 6 x 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12566341
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
173,0
Cu-gewicht kg/km
86,4
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892290305
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible