Profibus SK PVC FLEX violet 1 x 2 x 0,64 mm
Artikelnr. 805656
Itemdetails Profibus SK PVC FLEX violet 1 x 2 x 0,64 mm
- Artikelnr.
- 805656
- Artikel omschrijving
- Profibus SK PVC FLEX violet 1 x 2 x 0,64 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Cu factor per km
- 26,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 70,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314810
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Profibus SK PVC FLEX violet 1 x 2 x 0,64 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |