![Profibus PA ARMOURED PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M802180_PF_1520x1160.jpg)
![Profibus PA ARMOURED PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M802180_PF_1520x1160.jpg)
Profibus PA ARMOURED PVC STATIC zwart 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
Artikelnr. 802181
Itemdetails Profibus PA ARMOURED PVC STATIC zwart 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
- Artikelnr.
- 802181
- Artikel omschrijving
- Profibus PA ARMOURED PVC STATIC zwart 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,2
- Cu factor per km
- 45,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 170,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314735
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Profibus PA ARMOURED PVC STATIC zwart 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |