![Profibus L2 PE STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80792_1520x1160.jpg)
![Profibus L2 PE STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80792_1520x1160.jpg)
Profibus L2 PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm
Artikelnr. 80792
Itemdetails Profibus L2 PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm
- Artikelnr.
- 80792
- Artikel omschrijving
- Profibus L2 PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Cu-gewicht kg/km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 64,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314605
- Douanetariefnummer
- 85444991
Technische gegevens Profibus L2 PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details Profibus L2 PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm
Downloads Profibus L2 PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm
Accessoires
Producten die bij dit product passen