![PURö-JZ / PURö-OZ PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22100_PF_1520x1160.jpg)
![PURö-JZ / PURö-OZ PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22100_PF_1520x1160.jpg)
PURö-JZ grijs 8 G 0,5 mm²
Artikelnr. 22105
- hoogwaardige, oliebestendige PVC-aderisolatie
- oliebestendige PUR buitenmantel
- zeer slijtvast
- kerf-, snij- en slijtvast
- voor gebruik buitenshuis
- robuuste besturings- en verbindingskabel voor hoge mechanische belasting in de machine-, gereedschaps- en installatiebouw
Itemdetails PURö-JZ grijs 8 G 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 22105
- Artikel omschrijving
- PURö-JZ grijs 8 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,4
- Cu-gewicht kg/km
- 38,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 105,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892038228
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PURö-JZ grijs 8 G 0,5 mm²
PUR controle- en aansluitkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details PURö-JZ grijs 8 G 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : oliebestendig PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2), met verbeterd glijgedrag
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
Verbindings- en regelkabel met een hoogwaardige PVC-kernisolatie die bestand is tegen olie. Vanwege de weerstand tegen minerale oliën, vooral tegen koelvloeistofemulsies, is deze kabel geschikt voor gebruik op kritieke locaties in machine-, gereedschap- en installatiebouw, walswerken en staalfabrieken. Geschikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting en vrije beweging, zonder trekspanning en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis.