![PURö-JZ-HF-YCP / PURö-OZ-HF-YCP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22400_PF_1520x1160.jpg)
![PURö-JZ-HF-YCP / PURö-OZ-HF-YCP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22400_PF_1520x1160.jpg)
PURö-JZ-HF-YCP grijs 4 G 1,5 mm²
Artikelnr. 22454
- UV resistant
- for outdoor use
- EMC-preferred type
- for use in drag chains in continuous motion
Itemdetails PURö-JZ-HF-YCP grijs 4 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 22454
- Artikel omschrijving
- PURö-JZ-HF-YCP grijs 4 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,7
- Cu-gewicht kg/km
- 99,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 220,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892137556
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PURö-JZ-HF-YCP grijs 4 G 1,5 mm²
PUR kabelrupskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details PURö-JZ-HF-YCP grijs 4 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : oliebestendig PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Binnenmantel: PVC
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
Een extreem robuuste sleepkabel, die zich onderscheidt door zijn hoge slijtvastheid en scheursterkte. Vanwege de weerstand tegen minerale oliën, met name koelmiddel-emulsies, is het geschikt voor gebruik op bijzonder kritische locaties in machine-, gereedschaps- en installatiebouw, walsen en staalfabrieken. Vanwege de hoge slijtvastheid en kleine buigradius is het ideaal voor gebruik in sleepkettingsystemen. Deze afgeschermde kabels zijn ideaal voor storingsvrije gegevenssignaaltransmissie in meet- en regeltechniek. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.