PURö-JZ-HF grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 15527
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • UV resistant
  • for outdoor use
  • abrasion, notch and wear resistant
  • for use in drag chains in continuous motion

Itemdetails

Artikelnr.
15527
Artikel omschrijving
PURö-JZ-HF grijs 12 G 0,5 mm²
AWG (ca.)
20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,3
Cu-gewicht kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
176,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892132452
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

PUR kabelrupskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperatuurbereik flexibel -20°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Onderbrekingsspanning 8.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

  • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
  • Aderisolatie : oliebestendig PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
  • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
  • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
  • x = zonder GN/GE ader (OZ)
  • Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
  • Vlieswikkeling
  • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
  • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
  • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

  • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
  • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
  • voor gebruik buitenshuis
  • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
  • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

  • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
  • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
  • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
  • certificeringen en goedkeuringen:
  • EAC

Notities

  • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
  • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
  • 1) de montagehandleiding in acht nemen
  • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
  • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

  • Een uiterst robuuste kabel voor drag-chain-toepassingen, die zich onderscheidt door zijn hoge slijtvastheid en scheurbestendige eigenschappen. Vanwege zijn weerstand tegen minerale oliën, met name koelmiddel-emulsies, is het geschikt voor gebruik op bijzonder kritische locaties in machine-, gereedschaps- en installatiebouw, wals- en staalfabrieken. Vanwege zijn hoge slijtvastheid en kleine buigstraal is het ideaal voor gebruik in drag-chain-systemen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible