NSHTÖU zwart 50 G 2,5 mm² Artikelnr. 26018
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • robuust
  • UKCA-certificering
  • oprolbaar
  • oliebestendig

Itemdetails

Artikelnr.
26018
Artikel omschrijving
NSHTÖU zwart 50 G 2,5 mm²
AWG (ongeveer)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
43,9 - 45,6
Cu factor per km
1200,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
3200,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892170720
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

Afrolbare besturings- en aansluitkabel volgens DIN VDE 0250-814
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 600/1000 V
Max. toegestane bedrijfsspanning wisselstroomgeleider/aarde 700 V
driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V
gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V
gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V
Testspanning kern/kern 2.500 V
Trekspanning tijdens installatie en gebruik, 15 N/mm²
Minimale buigradius flexibel
≤ 20 mm: 5x Buiten-ø
> 20 mm: 6x Buiten-ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-20 (verbindingstype 3GI3)
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
      • 3 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
      • 7 - 50 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Textiel verband
      • Binnenmantel: rubber
      • Anti-torsie beschermlaag
      • Buitenmantel: rubber volgens DIN VDE 0207-21 (verbindingstype 5GM3)
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, ozon, oplosmiddelen, benzine, zuren, chemicaliën, vetten
      • slijtvast
      • voor gebruik buitenshuis
      • bedrijfsparameters voor haspeltoepassingen
      • Versnelling (max.): 0,4 m/s²
      • snelheid (max.): 120 m/min
      • voor horizontaal oprollen

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • trommelbare toepassingen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons formulier voor oprolbare kabels in te vullen.

Toepassing

      • Reelkabels worden gebruikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting, vooral voor toepassingen waarbij frequent oprollen en afrollen met gelijktijdige trek- en torsiebelasting vereist is, zoals bij bouwmachines, transport- en hijsapparatuur en kraansystemen. Ze worden gebruikt als robuuste en weersbestendige kabels in ruwe omstandigheden, zoals bij mobiele transportapparatuur, locomotieven en in de mijnbouw. Geschikt voor installatie in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitengebruik.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible