N2XCH zwart 2 x 16 / 16 re mm² Artikelnr. 53205
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53205
Artikel omschrijving
N2XCH zwart 2 x 16 / 16 re mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
19,1
Cu-gewicht kg/km
490,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
780,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892272219
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible