![MULTISPEED®-TRONIC-PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24567_PF_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED®-TRONIC-PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24567_PF_1520x1160.jpg)
MULTISPEED®-TRONIC-PUR zwart 12 x 0,34 mm²
Artikelnr. 24580
- PUR kabelrupskabel
- voor extreme mechanische belasting
- oliebestendig
- weer- en UV-bestendig
- zeer slijtvast
Itemdetails MULTISPEED®-TRONIC-PUR zwart 12 x 0,34 mm²
- Artikelnr.
- 24580
- Artikel omschrijving
- MULTISPEED®-TRONIC-PUR zwart 12 x 0,34 mm²
- AWG (ca.)
- 22
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,9
- Cu-gewicht kg/km
- 40,8
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 127,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892134678
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technical Data MULTISPEED®-TRONIC-PUR zwart 12 x 0,34 mm²
PUR kabelrupskabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details MULTISPEED®-TRONIC-PUR zwart 12 x 0,34 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig, unilay met korte slaglengte
-
- Aderisolatie : Speciaal-PP
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100, kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in bundels met optimaal afgestemde, korte slaglengtes; bundels gestrand rond een trek kern
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU), geëxtrudeerd vulmiddel
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9004)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- grotendeels bestand tegen: chemicaliën
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Deze UL/CSA goedgekeurde kabel wordt gebruikt wanneer er extreme eisen aan de kabel worden gesteld. Gericht op de behoeften van de industrie, maken materialen en vlechttechnieken ononderbroken gebruik mogelijk als zeer flexibele sleepkettingkabels met lange reisafstanden bij hoge of lage snelheden. Voor installatie in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Deze speciale, robuuste en slijtvaste sleepkettingkabel wordt gebruikt waar de hoogste eisen worden gesteld aan flexibiliteit en belastbaarheid, bijvoorbeeld in kabeldraagsystemen, industriële robots, productielijnen, automatiseringssystemen en op permanent bewegende machineonderdelen voor continu gebruik in ploegendienst.