![MULTISPEED® 500-TPE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24191_PF_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED® 500-TPE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24191_PF_1520x1160.jpg)
MULTISPEED® 500-TPE blauw 4 G 1 mm²
Artikelnr. 24211
Itemdetails MULTISPEED® 500-TPE blauw 4 G 1 mm²
- Artikelnr.
- 24211
- Artikel omschrijving
- MULTISPEED® 500-TPE blauw 4 G 1 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,3
- Cu-gewicht kg/km
- 38,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 74,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892141522
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MULTISPEED® 500-TPE blauw 4 G 1 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |