MULTISPEED® 500-TPE blauw 36 G 0,75 mm² Artikelnr. 24207
  • EAC-certificering
  • IPA cleanroom-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
24207
Artikel omschrijving
MULTISPEED® 500-TPE blauw 36 G 0,75 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
19,6
Cu-gewicht kg/km
260,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
419,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892141485
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible