![MULTISPEED® 500-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24050_PF_1_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED® 500-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24050_PF_1_1520x1160.jpg)
MULTISPEED® 500-PVC zwart 18 G 2,5 mm²
Artikelnr. 24084
- oil and UV resistant
- for outdoor use
- for use in drag chains in continuous motion
Itemdetails MULTISPEED® 500-PVC zwart 18 G 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 24084
- Artikel omschrijving
- MULTISPEED® 500-PVC zwart 18 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 21,8
- Cu-gewicht kg/km
- 432,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 754,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892125683
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MULTISPEED® 500-PVC zwart 18 G 2,5 mm²
PVC kabelrups kabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -30°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details MULTISPEED® 500-PVC zwart 18 G 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig, unilay met korte slaglengte
-
- Aderisolatie : Speciaal-PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Stranding:
- 2 - 5 kern(en): in één laag samengeslagen aders met een optimaal afgestemde korte leglengte
- 7 - 42 kern(en): Aders samengeslagen in bundels met optimaal afgestemde, korte slaglengtes; bundels gestrand rond een trekkern
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC, geëxtrudeerd vulmiddel
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon
-
- grotendeels bestand tegen: chemicaliën
-
- lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC wordt gebruikt wanneer er extreme eisen worden gesteld aan de kabel. Geïntegreerde materialen en strandingtechnieken maken continu gebruik mogelijk als zeer flexibele kabelrups kabels met een lange reisafstand bij hoge of lage snelheden. Voor installatie in droge en vochtige ruimtes, evenals buitenshuis met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsbesturingsmogelijkheden. Geschikt voor frequent heffen en buigen in machine- en gereedschapsbouw.