![MULTISPEED® 500-C-TPE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24236_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED® 500-C-TPE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24236_1520x1160.jpg)
MULTISPEED® 500-C-TPE blauw 18 G 1,5 mm²
Artikelnr. 24266
Itemdetails MULTISPEED® 500-C-TPE blauw 18 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 24266
- Artikel omschrijving
- MULTISPEED® 500-C-TPE blauw 18 G 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 21,3
- Cu-gewicht kg/km
- 355,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 704,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892142550
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MULTISPEED® 500-C-TPE blauw 18 G 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |