MULTIFLEX 512®-PUR grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 22538
  • EAC-certificering
  • IPA cleanroom-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • olie- en UV-bestendig
  • voor gebruik buitenshuis
  • slijtage- en kerfvast
  • voor gebruik in kabelrupsen in continue beweging

Itemdetails

Artikelnr.
22538
Artikel omschrijving
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 7 G 1,5 mm²
AWG (ca.)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,7
Cu factor per km
101,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
205,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892133787
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR kabelrupskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Minimale buigradius flexibel 5x Buiten-Ø
vast 3x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Aderisolatie : Speciaal-PP
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Vlieswikkeling over elke strenglaag, vanaf 4 mm² zonder vlieswikkeling
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • Afwisselende buigproef: getest op ca. 10 miljoen cycli
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • cleanroom kwalificatie getest op analoge types; gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
      • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

      • Deze speciale sleepkabeltoepassingen worden gebruikt voor permanent flexibele toepassingen in machine- en gereedschapsbouw, in robotica en op permanent bewegende machineonderdelen voor continu gebruik in ploegendiensten. Met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsbesturingsmogelijkheden, hebben deze kabels hun betrouwbare prestaties bewezen in sleepkettingtoepassingen. Deze zeer flexibele kabel met glijdende PP-kernisolatie en snijbestendige, lage wrijving PUR-buitenmantel garandeert een optimale levensduur en zeer hoge economische efficiëntie.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible