![MULTIFLEX 512®-C-PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22571_PF_1520x1160.jpg)
![MULTIFLEX 512®-C-PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22571_PF_1520x1160.jpg)
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 12 G 0,75 mm²
Artikelnr. 22587
- oil and UV resistant
- abrasion, notch and wear resistant
- EMC-preferred type
- for use in drag chains in continuous motion
Itemdetails MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 12 G 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 22587
- Artikel omschrijving
- MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 12 G 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 15
- Cu-gewicht kg/km
- 140,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 308,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892136474
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 12 G 0,75 mm²
PUR kabelrupskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 12 G 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : Speciaal-PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling over elke strenglaag, vanaf 4 mm² zonder vlieswikkeling
-
- Binnenmantel: TPE
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- Afwisselende buigproef: getest op ca. 10 miljoen cycli
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
- gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
Deze speciaal afgeschermde sleepkettingkabels bieden mogelijkheden in gebieden waar externe hoogfrequente invloeden storingen veroorzaken in pulsoverdrachten. Ze worden gebruikt voor permanent flexibele toepassingen in machine- en gereedschapsbouw, in robotica en op permanent bewegende machineonderdelen voor continu gebruik in ploegendiensten. Met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsbesturingsmogelijkheden, hebben deze kabels hun betrouwbare prestaties bewezen in sleepkettingtoepassingen. Deze zeer flexibele kabel met glijdende PP-kernisolatie en snijbestendige, lage wrijving PUR-buitenmantel garandeert een optimale levensduur en zeer hoge economische efficiëntie. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.